Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3052R+24052+TS-60 - SNR

SNCD3052R+24052+TS-60

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału260 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża280 mm
a - Długość obudowy700 mm
b - Szerokość stopy obudowy260 mm
c - Szerokość stopy obudowy95 mm
g - Szerokość gniazda łożyska148 mm
h - Wysokość środka łożyska240 mm
h1 - Wysokość obudowy474 mm
l - Obudowa w połowie szerokości310 mm
l1 - Szerokość nad TS315 mm
l2 - Szerokość nad TA397 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)600 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe650 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)150 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)35 mm
v - Otwór montażowy (długość)42 mm
D - Średnica gniazda łożyska400 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center119,5 mm
W - Odległość łożyska12 mm
Waga oprawy168 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru6500 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1005 N-m
Śruby łącząceM30x180
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM24
Obciążenie maksymalne 120°1300 kN
Obciążenie maksymalne 150°750 kN
Obciążenie maksymalne 180°650 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°6100 kN
Obciążenia rozłączające P 55°7500 kN
Obciążenia rozłączające P 90°3600 kN
Obciążenia rozłączające P 120°2700 kN
Obciążenia rozłączające P 150°2500 kN
Obciążenia rozłączające P 180°3000 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3052R
Łożysko24052
Pierścienie mocujący2x FR400x4x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-60
Uszczelnienie taktonitowe TATA-60
Pokrywa końcowa TETE-60