• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału280 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża300 mm
a - Długość obudowy770 mm
b - Szerokość stopy obudowy280 mm
c - Szerokość stopy obudowy100 mm
g - Szerokość gniazda łożyska166 mm
h - Wysokość środka łożyska260 mm
h1 - Wysokość obudowy516 mm
l - Obudowa w połowie szerokości320 mm
l1 - Szerokość nad TS330 mm
l2 - Szerokość nad TA413 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)650 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe720 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)160 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska420 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center127 mm
W - Odległość łożyska13 mm
Waga oprawy223 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru7900 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM30x220
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM24
Obciążenie maksymalne 120°1300 kN
Obciążenie maksymalne 150°750 kN
Obciążenie maksymalne 180°650 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°6800 kN
Obciążenia rozłączające P 55°8400 kN
Obciążenia rozłączające P 90°4100 kN
Obciążenia rozłączające P 120°3000 kN
Obciążenia rozłączające P 150°2700 kN
Obciążenia rozłączające P 180°3400 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3056R
Łożysko23056
Pierścienie mocujący6 x FR420x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-64
Uszczelnienie taktonitowe TATA-64
Pokrywa końcowa TETE-64