Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3060 + 23060K - SNR

SNCD3060 + 23060K

Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału280 mm
a - Długość obudowy790 mm
b - Szerokość stopy obudowy280 mm
c - Szerokość stopy obudowy105 mm
g - Szerokość gniazda łożyska168 mm
h - Wysokość środka łożyska280 mm
h1 - Wysokość obudowy551 mm
l - Obudowa w połowie szerokości320 mm
l1 - Szerokość nad TS330 mm
l2 - Szerokość nad TA412 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)670 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe740 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)160 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska460 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center133,5 mm
W - Odległość łożyska16 mm
Waga oprawy240 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru8500 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM30x220
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM24
Obciążenie maksymalne 120°1300 kN
Obciążenie maksymalne 150°750 kN
Obciążenie maksymalne 180°650 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°7200 kN
Obciążenia rozłączające P 55°9000 kN
Obciążenia rozłączające P 90°4300 kN
Obciążenia rozłączające P 120°3200 kN
Obciążenia rozłączające P 150°2800 kN
Obciążenia rozłączające P 180°3600 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3060
Łożysko23060K
Tuleja wciąganaH3060
Pierścienie mocujący2 x FR460x25x12
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-60
Uszczelnienie taktonitowe TATA-60
Pokrywa końcowa TETE-60