Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 360 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 380 mm |
| a - Długość obudowy | 880 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 330 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 115 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 198 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 320 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 631 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 370 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 380 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 461 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 750 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 820 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 200 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 540 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 155,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 23 mm |
| Waga oprawy | 324 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 14400 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M36 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
| Śruby łączące | M30x240 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m |
| Śruby z uchem | M30 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 9700 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 12600 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 6100 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 4500 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 3900 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 5000 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Oznaczenie obudowy | SNCD3072R |
| Łożysko | 23072 |
| Pierścienie mocujący | 4 x FR540x16x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-80 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-80 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-80 |