Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d - Średnica wału | 360 mm | 
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 380 mm | 
| a - Długość obudowy | 880 mm | 
| b - Szerokość stopy obudowy | 330 mm | 
| c - Szerokość stopy obudowy | 115 mm | 
| g - Szerokość gniazda łożyska | 198 mm | 
| h - Wysokość środka łożyska | 320 mm | 
| h1 - Wysokość obudowy | 631 mm | 
| l - Obudowa w połowie szerokości | 370 mm | 
| l1 - Szerokość nad TS | 380 mm | 
| l2 - Szerokość nad TA | 461 mm | 
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 750 mm | 
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 820 mm | 
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 200 mm | 
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm | 
| v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm | 
| D - Średnica gniazda łożyska | 540 mm | 
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 155,5 mm | 
| W - Odległość łożyska | 23 mm | 
| Waga oprawy | 324 kg | 
| Materiał obudowy | ductile cast | 
| Początkowa ilość smaru | 14400 cm³ | 
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M36 | 
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m | 
| Śruby łączące | M30x240 | 
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m | 
| Śruby z uchem | M30 | 
| Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN | 
| Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN | 
| Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN | 
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
|---|---|
| Obciążenia rozłączające P 0° | 9700 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 55° | 12600 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 90° | 6100 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 120° | 4500 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 150° | 3900 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 180° | 5000 kN | 
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Oznaczenie obudowy | SNCD3072R | 
| Łożysko | 23072 | 
| Pierścienie mocujący | 4 x FR540x16x10 | 
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-80 | 
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-80 | 
| Pokrywa końcowa TE | TE-80 |