Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 400 mm |
d1 - Średnica wylotu wału duża | 430 mm |
a - Długość obudowy | 1000 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 360 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 120 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 192 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 350 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 695 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 400 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 410 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 492 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 840 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 920 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 220 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 600 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 174 mm |
W - Odległość łożyska | 30 mm |
Waga oprawy | 426 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 19200 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M36 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
Śruby łączące | M36x250 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 1520 N-m |
Śruby z uchem | M36 |
Obciążenie maksymalne 120° | 1800 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 1040 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 900 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 10800 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 13800 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 6400 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 4800 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 4300 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 5400 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3080R |
Łożysko | 23080 |
Pierścienie mocujący | 2 x FR600x22x10 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-92 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TE-92 |
Pokrywa końcowa TE | TE-92 |