Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 430 mm |
| a - Długość obudowy | 1170 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 420 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 130 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 224 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 410 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 810 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 460 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 469 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 551 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 1000 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 1070 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 260 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 48 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 60 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 680 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 208 mm |
| W - Odległość łożyska | 35 mm |
| Waga oprawy | 744 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 31000 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M42 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 2800 N-m |
| Śruby łączące | M42x280 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 2430 N-m |
| Śruby z uchem | M42 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 2300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 1330 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 1150 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 12160 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 15360 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 7360 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 5400 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 4800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 6080 kN |
| Obciążenia rozłączające P a | 3840 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Łożysko | 23092K |
| Tuleja wciągana | H3092H |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR680x30.5x15 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-92 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-92 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-92 |