Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 200 mm |
| a - Długość obudowy | 640 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 240 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 90 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 140 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 220 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 434 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 290 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 300 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 361 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 540 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 590 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 140 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 35 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 42 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 370 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 114 mm |
| W - Odległość łożyska | 12 mm |
| Waga oprawy | 139 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 4800 cm³ |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
| Śruby łączące | M24x160 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
| Śruby z uchem | M20 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
|---|---|
| Obciążenia rozłączające P 0° | 5500 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 7200 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 3400 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 2500 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 2300 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 2800 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Oznaczenie obudowy | SNCD3144 |
| Łożysko | 23144K |
| Tuleja wciągana | H3144 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR370x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-44 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-44 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-44 |