If you have problems loading pages from our e-shop, please empty your browser's cache (via your browser's settings or by pressing Ctrl + F5). We apology for the inconvenience.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
SNCD3148R + 23148 - SNR
SNCD3148R + 23148 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Do pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
240 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
260 mm
a - Długość obudowy
700 mm
b - Szerokość stopy obudowy
260 mm
c - Szerokość stopy obudowy
95 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
148 mm
h - Wysokość środka łożyska
240 mm
h1 - Wysokość obudowy
474 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
310 mm
l1 - Szerokość nad TS
315 mm
l2 - Szerokość nad TA
404 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
600 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
650 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
150 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
35 mm
v - Otwór montażowy (długość)
42 mm
D - Średnica gniazda łożyska
400 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center