Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 280 mm |
a - Długość obudowy | 830 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 310 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 110 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 180 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 300 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 591 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 350 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 360 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 442 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 710 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 770 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 190 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 500 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 154 mm |
W - Odległość łożyska | 22 mm |
Waga oprawy | 304 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 11800 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M36 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
Śruby łączące | M30x220 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m |
Śruby z uchem | M30 |
Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 8600 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 10800 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 5200 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 3900 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 3400 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 4300 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3160 |
Łożysko | 23160K |
Tuleja wciągana | H3160 |
Pierścienie mocujący | 2 x FR500x10x10 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-60 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-60 |
Pokrywa końcowa TE | TE-60 |