Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 300 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 320 mm |
| a - Długość obudowy | 830 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 310 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 110 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 180 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 300 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 591 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 350 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 360 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 442 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 710 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 770 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 190 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 500 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 154 mm |
| W - Odległość łożyska | 22 mm |
| Waga oprawy | 293 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 11800 cm³ |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M36 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
| Śruby łączące | M30x220 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m |
| Śruby z uchem | M30 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
|---|---|
| Obciążenia rozłączające P 0° | 8600 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 10800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 5200 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 3900 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 3400 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 4300 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Oznaczenie obudowy | SNCD3160R |
| Łożysko | 23160 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR500x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-68 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-68 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-68 |