Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3164R + 23164 - SNR

SNCD3164R + 23164

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału320 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża340 mm
a - Długość obudowy880 mm
b - Szerokość stopy obudowy330 mm
c - Szerokość stopy obudowy115 mm
g - Szerokość gniazda łożyska196 mm
h - Wysokość środka łożyska320 mm
h1 - Wysokość obudowy631 mm
l - Obudowa w połowie szerokości370 mm
l1 - Szerokość nad TS380 mm
l2 - Szerokość nad TA462 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)750 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe820 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)200 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska540 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center165 mm
W - Odległość łożyska23 mm
Waga oprawy336 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru12600 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM30x240
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM30
Obciążenie maksymalne 120°1300 kN
Obciążenie maksymalne 150°750 kN
Obciążenie maksymalne 180°650 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°9700 kN
Obciążenia rozłączające P 55°12600 kN
Obciążenia rozłączające P 90°6100 kN
Obciążenia rozłączające P 120°4500 kN
Obciążenia rozłączające P 150°3900 kN
Obciążenia rozłączające P 180°5000 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3164R
Łożysko23164
Pierścienie mocujący2 x FR540x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-72
Uszczelnienie taktonitowe TATA-72
Pokrywa końcowa TETE-72