Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3172 + 23172K - SNR

SNCD3172 + 23172K

Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału340 mm
a - Długość obudowy1000 mm
b - Szerokość stopy obudowy360 mm
c - Szerokość stopy obudowy120 mm
g - Szerokość gniazda łożyska212 mm
h - Wysokość środka łożyska350 mm
h1 - Wysokość obudowy695 mm
l - Obudowa w połowie szerokości400 mm
l1 - Szerokość nad TS410 mm
l2 - Szerokość nad TA491 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)840 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe920 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)220 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska600 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center189,5 mm
W - Odległość łożyska30 mm
Waga oprawy455 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru18800 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM36x250
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących1520 N-m
Śruby z uchemM36
Obciążenie maksymalne 120°1800 kN
Obciążenie maksymalne 150°1040 kN
Obciążenie maksymalne 180°900 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°10800 kN
Obciążenia rozłączające P 55°13800 kN
Obciążenia rozłączające P 90°6400 kN
Obciążenia rozłączające P 120°4800 kN
Obciążenia rozłączające P 150°4300 kN
Obciążenia rozłączające P 180°5400 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3172
Łożysko23172K
Tuleja wciąganaH3172
Pierścienie mocujący2 x FR600x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-72
Uszczelnienie taktonitowe TATA-72
Pokrywa końcowa TETE-72