Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3180R + 23180 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
400 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
430 mm
a - Długość obudowy
1120 mm
b - Szerokość stopy obudowy
390 mm
c - Szerokość stopy obudowy
125 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
220 mm
h - Wysokość środka łożyska
380 mm
h1 - Wysokość obudowy
775 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
430 mm
l1 - Szerokość nad TS
440 mm
l2 - Szerokość nad TA
521 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
950 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
1020 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
240 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
48 mm
v - Otwór montażowy (długość)
60 mm
D - Średnica gniazda łożyska
650 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center