Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 410 mm |
| a - Długość obudowy | 1220 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 430 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 135 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 246 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 420 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 835 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 460 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 469 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 552 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 1030 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 1120 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 260 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 48 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 60 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 720 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 229 mm |
| W - Odległość łożyska | 35 mm |
| Waga oprawy | 761 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 32400 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M42 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 2800 N-m |
| Śruby łączące | M42x280 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 2430 N-m |
| Śruby z uchem | M42 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 2300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 1330 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 1150 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 12800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 16000 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 7680 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 5760 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 4960 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 6400 kN |
| Obciążenia rozłączające P a | 4000 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Łożysko | 23188K |
| Tuleja wciągana | H3188H |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR720x10x15 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-88 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-88 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-88 |