Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 100 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 115 mm |
| D1 - Otwory mocujące MH1 | 26 mm |
| D2 - Otwory mocujące MH2 | 18 mm |
| a - Długość obudowy | 410 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 120 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 45 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 86 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 140 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 271 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 185 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 200 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 256 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 216 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 350 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 330 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 74 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 378 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 88 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 215 mm |
| B - Szerokość RDC | 24 mm |
| Początkowa ilość smaru | 1400 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 8 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 282 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 320 DS |
| Uszczelka LA | SC 320 LA |
| Uszczelka FS | SC 320 FSS |
| Uszczelka TA | SC 320 TA |
| Uszczelka SV | SC 320 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC524-620EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V120A |
| WKRĘTY | | Śruby łączące | M24x130 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 1710 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 1440 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 855 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 639 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 576 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 756 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC320 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1320 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR215x19,5x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2320 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR215x6,5x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21320 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR215x19,5x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 | | Łożysko | 22320 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR215x6,5x5 |