Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 90 mm |
D1 - Otwory mocujące MH1 | 26 mm |
D2 - Otwory mocujące MH2 | 18 mm |
a - Długość obudowy | 380 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 110 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 70 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 215 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 160 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 174 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 231 mm |
l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 187 |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 320 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 300 mm |
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 66 mm |
m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 348 mm |
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 78 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 180 mm |
z - RDC/odległość łożyska | 4 mm |
Początkowa ilość smaru | 900 cm³ |
Średnica kołków ustalających | 8 mm |
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 250 mm |
USZCZELNIENIE I POKRYWA | |
---|---|
Uszczelka DS | SC 520 DS |
Uszczelka LA | SC 520 LA |
Uszczelka FS | SC 520 FS |
Uszczelka TA | SC 520 TA |
Uszczelka SV | SC 520 SV |
Pokrywa końcowa EC | SC520-617EC |
Opcja pierścień typu "V" | V90A |
WKRĘTY | |
---|---|
Śruby łączące | M24x100 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 1350 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 1134 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 675 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 504 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 450 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 576 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Tarcza regulująca | RDC520 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 1220K |
Tuleja wciągana | H 220 |
Pierścień mocujący (x2) | FR180x18x6 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 2220K |
Tuleja wciągana | H 320 |
Pierścień mocujący (x2) | FR180x12x5 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
---|---|
Łożysko | 22220K |
Tuleja wciągana | H 320 |
Pierścień mocujący (x2) | FR180x12x5 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 | |
---|---|
Łożysko | 23220K |
Tuleja wciągana | H 2320 |
Pierścień mocujący (x2) | FR180x4,85x4,85 |