Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 125 mm |
D1 - Otwory mocujące MH1 | 35 mm |
D2 - Otwory mocujące MH2 | 26 mm |
a - Długość obudowy | 500 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 150 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 50 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 98 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 302 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 205 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 222 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 284 mm |
l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 236 |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 420 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 400 mm |
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 92 mm |
m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 458 mm |
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 108 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 250 mm |
z - RDC/odległość łożyska | 4 mm |
Początkowa ilość smaru | 2000 cm³ |
Średnica kołków ustalających | 8 mm |
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 327 mm |
USZCZELNIENIE I POKRYWA | |
---|---|
Uszczelka DS | SC 528 DS |
Uszczelka LA | SC 528 LA |
Uszczelka FS | SC 528 FSS |
Uszczelka TA | SC 528 TA |
Uszczelka SV | SC 528 SV |
Pokrywa końcowa EC | SC228-528EC |
Opcja pierścień typu "V" | V130A |
WKRĘTY | |
---|---|
Śruby łączące | M24x140 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 2250 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 1908 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 1134 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 855 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 774 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 954 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Tarcza regulująca | RDC528 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 22228K |
Tuleja wciągana | H 3128 |
Pierścień mocujący (x2) | FR250x15x6 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 23228K |
Tuleja wciągana | H 2328 |
Pierścień mocujący (x2) | FR250x5x6 |