Żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem
Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 110 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 116 mm |
| d2 - Średnica wylotu wału mała | 107 mm |
| d3 - Gwint na wale | M110x2 |
| a - Długość obudowy | 510 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 165 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 50 mm |
| g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska | 70 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 49 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 165 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 300 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 175 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 260 mm |
| l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2) | 0 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 420 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 80 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 45 mm |
| r - Maksymalny promień ramienia wału | 1,6 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 200 mm |
| Poziom oleju | 50-70 mm |
| Ilość oleju | 2100 cm³ |
| Waga | 72 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |

| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Łożysko | 22222 |
| Nakrętka | KM 22 |
| Podkładka blokująca | MB 22 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | | Paski filcowe (opcjonalne) | 9x7,5x451 |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M24 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 440 N-m |
| Śruby łączące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 260 N-m |
| Śruby z uchem | M16 |