Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE226CAF - SNR

SNOE226CAF

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału130 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża136 mm
d3 - Gwint na waleM130x2
a - Długość obudowy570 mm
b - Szerokość stopy obudowy175 mm
c - Szerokość stopy obudowy65 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska77 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center56 mm
h - Wysokość środka łożyska190 mm
h1 - Wysokość obudowy345 mm
l - Obudowa w połowie szerokości180 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami269 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)0 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)460 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)90 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)36 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1,6 mm
D - Średnica gniazda łożyska230 mm
Poziom oleju55-75 mm
Ilość oleju2300 cm³
Waga87 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22226
NakrętkaKM 26
Podkładka blokującaMB 26
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x529
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących870 N-m
Śruby łącząceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących260 N-m
Śruby z uchemM16