Żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem
Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 140 mm |
d1 - Średnica wylotu wału duża | 150 mm |
d2 - Średnica wylotu wału mała | 137 mm |
d3 - Gwint na wale | M140x2 |
a - Długość obudowy | 570 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 175 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 65 mm |
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska | 73 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 58 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 190 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 355 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 180 mm |
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 269 mm |
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2) | 15 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 460 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 100 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 36 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
r - Maksymalny promień ramienia wału | 2,5 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 250 mm |
Poziom oleju | 55-70 mm |
Ilość oleju | 3700 cm³ |
Waga | 113 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Łożysko | 22228 |
Nakrętka | KM 28 |
Podkładka blokująca | MB 28 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Paski filcowe (opcjonalne) | 9x7,5x584 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M30 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 870 N-m |
Śruby łączące | M20 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 260 N-m |
Śruby z uchem | M16 |