Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem
SNOE230DCAF - SNR
Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem
Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
150 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
156 mm
d3 - Gwint na wale
M150x2
a - Długość obudowy
660 mm
b - Szerokość stopy obudowy
190 mm
c - Szerokość stopy obudowy
70 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska
82 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center