Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE238-2DCAL - SNR

SNOE238-2DCAL

Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału190 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża196 mm
d3 - Gwint na waleM190x3
a - Długość obudowy820 mm
b - Szerokość stopy obudowy240 mm
c - Szerokość stopy obudowy90 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska95 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center81 mm
h - Wysokość środka łożyska270 mm
h1 - Wysokość obudowy485 mm
l - Obudowa w połowie szerokości250 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami359 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)15 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)670 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)130 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)48 mm
v - Otwór montażowy (długość)70 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1,6 mm
D - Średnica gniazda łożyska340 mm
Poziom oleju70-100 mm
Ilość oleju6500 cm³
Waga256 kg
Materiał obudowyductile cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22238
NakrętkaKM 38
Podkładka blokującaMB 38
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x763
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM42
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących2040 N-m
Śruby łącząceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM20