Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem
Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 260 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 280 mm |
| d2 - Średnica wylotu wału mała | 255 mm |
| d3 - Gwint na wale | TR260x4 |
| a - Długość obudowy | 1070 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 300 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 130 mm |
| g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska | 125 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 106 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 370 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 671 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 330 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 430 mm |
| l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2) | 0 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 900 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 165 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 48 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 70 mm |
| r - Maksymalny promień ramienia wału | 4 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 480 mm |
| Poziom oleju | 118-143 mm |
| Ilość oleju | 12000 cm³ |
| Waga | 563 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |

| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Łożysko | 22252 |
| Nakrętka | HM 52 T |
| Podkładka blokująca | MB 52 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | | Paski filcowe (opcjonalne) | 11x14x1090 |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M42 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 2040 N-m |
| Śruby łączące | M36 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 1520 N-m |
| Śruby z uchem | M24 |