Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - Średnica wewnętrzna | 10 mm | 
| D - Średnica zewnętrzna | 30 mm | 
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm | 
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm | 
| Klasa luzu promieniowego | CN | 
| Waga | 0,03 kg | 

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 3,95 kN | 
| C0 - Nośność statyczna | 2,39 kN | 
| f0 - Współczynnik | 13.2 | 
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 10000 tr/min | 
| Tmin - Min czas pracy | -10 °C | 
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C | 
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 15,5 mm | 
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 25 mm | 
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm | 

Industry Calcul Factors