Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 3,7 mm d - Średnica wału 20 mm D - Średnica zewnętrzna OR 47 mm G - Ustaw rozmiar śruby M6x1 m - Odległość do śruby ustalającej 5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 0.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 12,7 mm f0 - Współczynnik 13.2 SW - Rozmiar klucza 3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 12,8 kN C0 - Ocena nośności statycznej 6,6 kN Minimalna temperatura pracy -20 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,15 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,063 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,937 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,037 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,018 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,383 Hz