Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Seria SENTINEL: Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczny pierścień zewnętrzny z kulką przeciwobrotową, mocowanie za pomocą śrub dociskowych, uszczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe LUBSOLID „Full Pack”.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 49,2 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 6,4 mm d - Średnica wału 45 mm D - Średnica zewnętrzna OR 85 mm G - Ustaw rozmiar śruby M8x1 m - Odległość do śruby ustalającej 8 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 1 S - Odległość czoła do środka łożyska 19 mm f0 - Współczynnik 14 SW - Rozmiar klucza 4 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 32,7 kN C0 - Ocena nośności statycznej 20,4 kN Minimalna temperatura pracy -10 °C Maksymalna temperatura pracy 80 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,64 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 8,3 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,621 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,379 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,923 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,461 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,402 Hz