• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCF207-23CO - SNR

SUCF207-23CO

Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Wysokość obudowy33,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału36,513 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych92 mm
L - Szerokość / średnica obudowy116 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami47,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,656 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m