• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFB204-12CO - SNR

SUCFB204-12CO
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza7,9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy106,4 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki76,2 mm
J - Odległość otworów montażowych38,1 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska42,9 mm
J4 - Odległość otworu montażowego22,4 mm
L - Szerokość / średnica obudowy60,5 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy60,2 mm
N - Wymiar otworu montażowego10 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami39,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,6 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,529 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m