• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFB205-16CC - SNR

SUCFB205-16CC
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
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,1 mm
d - Średnica wału25,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy119 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki85,5 mm
J - Odległość otworów montażowych41,4 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska46 mm
J4 - Odległość otworu montażowego28,7 mm
L - Szerokość / średnica obudowy67 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy63,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego10 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
Z - Szerokość nad pokrywami42,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,657 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m