Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC205-16
- SFB205N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 27 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 9,7 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35,8 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,1 mm |
d - Średnica wału | 25,4 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 119 mm |
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 85,5 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 41,4 mm |
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 46 mm |
J4 - Odległość otworu montażowego | 28,7 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 67 mm |
L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 63,5 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 10 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,62 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |