• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFB206N - SNR

SUCFB206N
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
A - Wysokość obudowy30,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału30 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy135 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki95,3 mm
J - Odległość otworów montażowych47,8 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska52,3 mm
J4 - Odległość otworu montażowego31,8 mm
L - Szerokość / średnica obudowy79,5 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego10 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,4 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m