• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFB207CO - SNR

SUCFB207CO
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
A - Wysokość obudowy33 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału35 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy152,2 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki107,2 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska60,5 mm
J4 - Odległość otworu montażowego31,8 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy83 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami51,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,406 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m