Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFBL207FG1 - SNR

SUCFBL207FG1

Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z obudową kołnierzową z termoplastyku z 3 otworami montażowymi, łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, smar stały LUBSOLID, śruby dociskowe.

Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
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
A - Wysokość obudowy36,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16,1 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej47,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału35 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21,7 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy157 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki109,5 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska60,3 mm
J4 - Odległość otworu montażowego31,8 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy89 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,1 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,3 kN
Minimalna temperatura pracy-10 °C
Maksymalna temperatura pracy80 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,62 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m