Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCFPL205FG1 - SNR

SUCFPL205FG1

Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z obudową kołnierzową z termoplastyku z 4 otworami montażowymi, łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.

Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
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
A - Wysokość obudowy28 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14,3 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,1 mm
d - Średnica wału25 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,8 kN
Minimalna temperatura pracy-10 °C
Maksymalna temperatura pracy80 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m