Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z oprawą napinającą ze stali nierdzewnej, łożysko ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.
Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
Otwór smarny jest gwintowany i zaślepiony śrubą ze stali nierdzewnej (nie pokazano na rysunku).
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 37 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 102 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 89 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 64 mm |
| L - Długość obudowy | 129 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 78 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 13 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 64 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 22 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 37 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,3 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,66 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |