Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCTBL208FG1 - SNR

SUCTBL208FG1

Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z oprawą stojącą z otworami montażowymi nieprzelotowymi, łożysko samonastwane ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.

Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału40 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego16 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy22,5 mm
H2 - Wysokość obudowy100,5 mm
J - Odległość otworów montażowych88,9 mm
L - Długość obudowy120 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,3 kN
Minimalna temperatura pracy-10 °C
Maksymalna temperatura pracy80 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,84 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m