Wytrzymałe trzyczęściowe płyty ciągnące oferują szeroki zakres regulacji i są dostępne w czterech rozmiarach. Mogą zaciskach części o średnicy od 26 mm o 495 mm. Należy ich używać razem ze ściągaczami trzyramiennymi z oferty SNR o odpowiednim rozmiarze i sile.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Siła / Udźwig | 30000 kg |
Min wału średnica | 140 mm |
Maks wału średnica | 495 mm |
Waga | 41 kg |