Dzięki nakrętkom hydraulicznym, łożyska wszystkich rozmiarów mogą być montowane i demontowane w gniazdach stożkowych. Nakrętki są niezawodne, łatwe w użyciu i odporne na korozję. Są dostępne w rozmiarze średnicy od 50 do 1000 mm. Nakrętki większe niż HMV 60 EBF są dostarczane razem ze śrubą oczkową. NTN oferuje również niezbędne akcesoria dopasowane do typu operacji. Nakrętki hydrauliczne korzystają z opatentowanej technologii NTN: mechanizmu BACK & FORTH (automatyczne cofanie się tłoka).
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Gwint | Tr710x7 |
| Długość całkowita | 93 mm |
| Średnica zewnętrzna | 870 mm |
| Waga | 135,2 kg |