Zestaw SNR zawiera wszystkie elementy do bezpiecznego montażu na zimno części . Zestaw zawiera:
- 33 pierścienie udarowe (komplementarne z 400 wymiarami łożysk). Wymiary kompatybilnych łożysk, zgodne z ISO, są wygrawerowane na każdym pierścieniu, dla otworów od 10 mm do 50 mm i średnicy zewnętrznej od 26 do 100 mm.
- Trzy wytrzymałe tuleje aluminiowe, do których mocuje się pierścienie udarowe.
- Jeden młotek bezodrzutowy zwiększający siłę uderzenia.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 430 mm |
| Szerokość | 320 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 10 mm |
| Maks średnica otworu łożyska | 50 mm |
| Min średnica zewnętrzna łożyska | 26 mm |
| Maks średnica zewnętrzna łożyska | 110 mm |
| Waga | 4,8 kg |