Termometr na podczerwień

TOOL LASERTEMP 301 / IR THERMOMETER - SNR

TOOL LASERTEMP 301 / IR THERMOMETER

Ergonomiczny i łatwy w użyciu termometr laserowy mierzy temperatury do 850°C.

Documentation

Product information

DANE TECHNICZNE
Długość175 mm
Szerokość110 mm
Wysokość45 mm
Min zmierzona temperatura-50 °C
Maks zmierzona temperatura850 °C
OptycznyD.S:30:1
Zdolność emisyjnaRegulowany od 0,10 do 1,00
Waga0,23 kg