Powrót

TOOL ST700-YOKE 145 - SNR

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

DANE TECHNICZNE

Długość 700 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 100 mm
Min. średnica otworu łożyska 145 mm
Kompatybilna nagrzewnica SAFE THERM 700
Waga 55 kg