Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 280 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 24 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 35 mm |
| Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP M |
| Waga | 1,8 kg |