Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

UC207G2L3 - SNR

UC207G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego20 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5,8 mm
d - Średnica wału35 mm
D - Średnica zewnętrzna OR72 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM8x1
m - Odległość do śruby ustalającej6,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,696 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz