Łożysko samonastawne z powłoką z cynku, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelnienie AGR, nasmarowane dożywotnio
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 23 mm |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 90 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M10x1,25 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 9 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| f0 - Współczynnik | 14.4 |
| SW - Rozmiar klucza | 5 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,8 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,093 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,907 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,33 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,665 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,409 Hz |