Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
UC211-34G2T04 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
55,6 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
25 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
7,2 mm
d - Średnica wału
53,975 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
100 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
9 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska
22,2 mm
f0 - Współczynnik
14.4
SW - Rozmiar klucza
4,763 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
29,2 kN
Minimalna temperatura pracy
-40 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
1,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,24 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)