Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
UC212-38G2T20 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
65,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
27 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
8,2 mm
d - Średnica wału
60,325 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
110 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
10,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska
25,4 mm
f0 - Współczynnik
14.2
SW - Rozmiar klucza
4,763 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
32,8 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
200 °C
INNE FUNKCJE
Waga
1,53 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,066 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,934 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,168 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)