Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 28 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 8 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 120 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 3/8-24UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 12 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.5 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
| f0 - Współczynnik | 14.4 |
| SW - Rozmiar klucza | 4,763 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,94 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,099 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,901 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,369 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,685 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,41 Hz |