Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 21 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 6,2 mm |
| d - Średnica wału | 23,813 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 62 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 1/4-28UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 6 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.5 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 15 mm |
| f0 - Współczynnik | 12.3 |
| SW - Rozmiar klucza | 3,175 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 22,36 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,35 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 2,574 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,426 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,515 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,757 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,368 Hz |