Łożyska samonastawne

UC306-19G2 - SNR

UC306-19G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego24 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,5 mm
d - Średnica wału30,163 mm
D - Średnica zewnętrzna OR72 mm
G - Ustaw rozmiar śruby1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
f0 - Współczynnik13
SW - Rozmiar klucza3,175 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej27 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,56 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,054 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,946 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,99 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,995 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz